Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 48 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 25 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 18 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 13 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 84 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 66 mm |
L - Gehäuselänge | 94 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 30 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M14 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 51,8 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,098 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |