Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPA206NL3 - SNR

UCPA206NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses84 mm
J - Abstand der Montagebohrungen66 mm
L - Gehäuselänge94 mm
L1 - Länge Gehäusefuß30 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,02 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m