• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPA208-24L4 - SNR

UCPA208-24L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen84 mm
L - Gehäuselänge116 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m