Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208-24G2
- PA208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 54 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 28 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 20 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 13 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 100 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 84 mm |
L - Gehäuselänge | 116 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 32 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M14 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,78 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |