Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
| A - Gehäusebreite | 54 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 28 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 20 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 13 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 100 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 84 mm |
| L - Gehäuselänge | 116 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 32 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M14 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 68,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,89 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |