UCPA208NL3 - SNR

UCPA208NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen84 mm
L - Gehäuselänge116 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,74 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m