Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 54,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 13 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 108 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 90 mm |
L - Gehäuselänge | 120 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 42 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M14 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 70,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,269 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |