Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 32 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 54,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 13 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 108 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 90 mm |
| L - Gehäuselänge | 120 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 42 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M14 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 70,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,258 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |