UCPAE201CC - SNR

UCPAE201CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite19 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes10 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes9 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge65 mm
L1 - Länge Gehäusefuß18 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,571 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m