UCPAE206N - SNR

UCPAE206N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses82 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,2 mm
L - Gehäuselänge98 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,92 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m