• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPAE207-23T04CC - SNR

UCPAE207-23T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
J - Abstand der Montagebohrungen82,6 mm
L - Gehäuselänge103 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen58,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,368 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m