Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC205G2T04
- PE205N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 36 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 21 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 25 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 36,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 70 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 103 mm |
L - Gehäuselänge | 130 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 39 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,71 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |