• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPE205NT20 - SNR

UCPE205NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite36 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen103 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß39 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m