Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206-20G2T04
- PE206N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 40 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 25 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 17 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 82 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 118 mm |
L - Gehäuselänge | 158 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 47 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 22 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,1 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |