• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPE206T20CC - SNR

UCPE206T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite40 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes17 mm
H2 - Höhe des Gehäuses82 mm
J - Abstand der Montagebohrungen118 mm
L - Gehäuselänge158 mm
L1 - Länge Gehäusefuß47 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung22 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen52,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,214 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m