Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208-24G2L4
- PE208
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 19 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 99 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 138 mm |
| L - Gehäuselänge | 179 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 53 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 26 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,88 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |