Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite | 54 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 34 mm |
B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 21,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 115 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 158 mm |
L - Gehäuselänge | 200 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 61 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 76,1 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,886 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |