Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC211-32G2T20
- PE211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 35 mm |
B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 50,8 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 63,5 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 124,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 176 mm |
L - Gehäuselänge | 222 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 68 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 30 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 3,57 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |