Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite | 60 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 42 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 60 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 190 mm |
L - Gehäuselänge | 240 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 71 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 92,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,06 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |