Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 42 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 190 mm |
| L - Gehäuselänge | 240 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 71 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 92,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,06 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |