Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC213G2T20
- PE213N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 65 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 44 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 65 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 79,4 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 156 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 203 mm |
L - Gehäuselänge | 260 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 77 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 22 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 6,16 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |