• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPE214-44T20 - SNR

UCPE214-44T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite65 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite44 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses156 mm
J - Abstand der Montagebohrungen203 mm
L - Gehäuselänge260 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,16 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m