• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPE215 - SNR

UCPE215

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite66 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings77,8 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie82,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses164 mm
J - Abstand der Montagebohrungen210 mm
L - Gehäuselänge265 mm
L1 - Länge Gehäusefuß78 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Länge Montagebohrung30 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m