UCPE218-56T04 - SNR

UCPE218-56T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite85 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie101,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes35 mm
H2 - Höhe des Gehäuses200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen268 mm
L - Gehäuselänge330 mm
L1 - Länge Gehäusefuß99 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m