• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPEX15 - SNR

UCPEX15

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite88,9 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite67 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie88,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes31,8 mm
H2 - Höhe des Gehäuses184,3 mm
J - Abstand der Montagebohrungen241,8 mm
L - Gehäuselänge330,2 mm
L1 - Länge Gehäusefuß96 mm
N - Abmessung der Montagebohrung26 mm
N1 - Länge Montagebohrung39,8 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m