Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208-24G2T04
- PG208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 54 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 38,1 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 22 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 49,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 20 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 98 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 78 mm |
L - Gehäuselänge | 110 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 35 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M12 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,78 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |