UCPG208-25CC - SNR

UCPG208-25CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses98 mm
J - Abstand der Montagebohrungen78 mm
L - Gehäuselänge110 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen69,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m