Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-36G2T20
- PG212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 70 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 40 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,8 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
L - Gehäuselänge | 150 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 50 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,77 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |