Gehäuselagereinheiten

UCPLE204-12NT04 - SNR

UCPLE204-12NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite22,5 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie31,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses63,7 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94,5 mm
L - Gehäuselänge126,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung17 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,57 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m