Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite | 36,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 24,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 60 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 33,3 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 12,8 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 67,8 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 104,2 mm |
L - Gehäuselänge | 139 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 17 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 47,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,681 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |