Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC205-16G2
- PLE205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 36,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 24,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 25,4 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 33,3 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 12,8 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 67,8 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 104,2 mm |
L - Gehäuselänge | 139 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 17 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,8 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |