Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 41,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 30,163 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 39,7 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 79,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäuselänge | 161,5 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 24,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,11 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |