• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPLE206-19T20CO - SNR

UCPLE206-19T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite41,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite27,5 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie39,7 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14,5 mm
H2 - Höhe des Gehäuses79,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen119 mm
L - Gehäuselänge161,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung24,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen52,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,998 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m