Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206-20G2L4
- SCC206
- SCOU206-20
- PLE206N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 41,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 39,7 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 79,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäuselänge | 161,5 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 24,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 52,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,994 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |