Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite | 41,5 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 27,5 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 30 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 39,7 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14,5 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 79,5 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 119 mm |
L - Gehäuselänge | 161,5 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 24,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 52,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,014 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |