Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 44,5 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 46,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 91,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 129 mm |
| L - Gehäuselänge | 166 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,43 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |