UCPLE210-31L4CC - SNR

UCPLE210-31L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite55 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie55,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19,3 mm
H2 - Höhe des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen164 mm
L - Gehäuselänge214 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung27 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,751 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m