Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPLE211T04 - SNR

UCPLE211T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39,5 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie61,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes23,2 mm
H2 - Höhe des Gehäuses128 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170,5 mm
L - Gehäuselänge219,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,92 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m