
Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UCX09D1
- PX09D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusebreite | 67 mm |
| Insert IR width (B) | 58,7 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| h - Höhe der Lagermitte | 58,7 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 26 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 116 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 156 mm |
| L - Gehäuselänge | 222 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 65 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 3,2 kg |