• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT201T20CC - SNR

UCT201T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A221 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses89 mm
H1 - Abstand Führungsnuten76 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses51 mm
L - Gehäuselänge94 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte61 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes10 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche51 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung32 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,871 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m