Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCO204-15 (x2)
- UC202G2L3
- T204N
- WB205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 47,3 mm |
B - Breite des Innenrings | 31 mm |
d - Wellendurchmesser | 15 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 54 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 16x4 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 199 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 154 mm |
L - Gehäuselänge | 317 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 83 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 367 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 19 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 12 |
P - Max Verfahrweg | 150 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 11 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 44,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 5,46 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |