• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT202N+WB - SNR

UCT202N+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz47,3 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G1 - GewindegrößeTR 16x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses199 mm
J - Abstand der Montagebohrungen154 mm
L - Gehäuselänge317 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte83 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube367 mm
m - Abstand der Montagebohrungen117 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg150 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m