Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC204-12G2
- T204N
- WB205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 50 mm |
| A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 47,3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 31 mm |
| d - Wellendurchmesser | 19,05 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
| G1 - Gewindegröße | TR 16x4 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 199 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 154 mm |
| L - Gehäuselänge | 317 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 83 mm |
| L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 367 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen | 117 mm |
| m1 - Abstand der Montagebohrungen | 19 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 12 |
| P - Max Verfahrweg | 150 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 12,7 mm |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 11 mm |
| T - Blechdicke | 6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,37 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |