• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT206-20NL3+WB - SNR

UCT206-20NL3+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz52,2 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 20x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses212 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäuselänge337 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte95 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube396 mm
m - Abstand der Montagebohrungen127 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg150 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m