• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT207-20NL4 - SNR

UCT207-20NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite37 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A230 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser31,75 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses102 mm
H1 - Abstand Führungsnuten89 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses64 mm
L - Gehäuselänge129 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte78 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes13 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche64 mm
N - Abmessung der Montagebohrung22 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung37 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,63 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m