• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT207-22N+WB - SNR

UCT207-22N+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz55,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 20x4
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses212 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäuselänge429 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte99 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube490 mm
m - Abstand der Montagebohrungen173 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen19 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12
P - Max Verfahrweg230 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel11 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,38 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m