• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCT208-25T20+WB - SNR

UCT208-25T20+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz60,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 24x5
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses233 mm
J - Abstand der Montagebohrungen192 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte108 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube591 mm
m - Abstand der Montagebohrungen219 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel15 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,15 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m