Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-27G2
- WB210
- T209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 50 mm |
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 60,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
G1 - Gewindegröße | TR 24x5 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 233 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 192 mm |
L - Gehäuselänge | 520 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 108 mm |
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 590 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen | 219 mm |
m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
P - Max Verfahrweg | 300 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
SW - Größe Schraubenschlüssel | 15 mm |
T - Blechdicke | 6 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,14 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |