Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-28G2L3
- SCOU209-28 (x2)
- T209N
- WB210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 50 mm |
| A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz | 60,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 30 mm |
| G1 - Gewindegröße | TR 24x5 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 233 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 192 mm |
| L - Gehäuselänge | 520 mm |
| L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 108 mm |
| L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube | 590 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen | 219 mm |
| m1 - Abstand der Montagebohrungen | 22 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 15 |
| P - Max Verfahrweg | 300 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 15 mm |
| T - Blechdicke | 6 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 70,2 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 10,258 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |