Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC210-30G2
- T210
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 49 mm |
A1 - Breite Führungsnut | 16 mm |
A2 | 37 mm |
B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 117 mm |
H1 - Abstand Führungsnuten | 102 mm |
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses | 83 mm |
L - Gehäuselänge | 149 mm |
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte | 90 mm |
L2 - Dicke des Befestigungsendes | 16 mm |
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche | 86 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 29 mm |
N1 - Höhe Aussparung | 19 mm |
N2 - Breite Aussparung | 49 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,57 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |